text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401.

Version
șlefuit și lustruit sau sablat mat.
Note
Datorită mânerului încastrat, aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote.
Acestea se utilizează atunci când spațiile de instalare inaccesibile îngreunează operarea sau când este necesară operarea de la distanță, din motive ergonomice și de siguranță.
Disponibile în două dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă. Asigurare suplimentară datorită variantelor cu încuietoare.
Mânerul pretensionat previne zăngănitul.

Cablul Bowden nu este inclus în pachetul de livrare.

Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 2,4 Nm.

Forma A: cu posibilitate de închidere
Forma B: fără posibilitate de închidere
Method of operation
Prin acționarea mânerului, clapetele, capacele, capacele sau ușile se deschid de la distanță și în mod invizibil, cu ajutorul unui cablu Bowden.
Închizătoarea poate fi operată și de pe partea posterioară.
Application
- Industria auto
- Industria constructoare de mașini
- Construcție de ambarcațiuni și nave
- Aerospațial
- Autorulote și caravane
- Tehnică medicală
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Fixare din spate cu ajutorul pieselor de montaj.
3. Atașați cablul Bowden.
Advantages
Funcționarea este posibilă cu spații de instalare inaccesibile.
Poziție de operare optimizată ergonomic.
Funcționarea este posibilă chiar dacă sunt necesare distanțe de siguranță.
Scope of delivery
În pachetul de livrare este inclus un suport de montaj, precum și șuruburi adecvate (M4) și un suport pentru cablul Bowden.
Încuietorile cu clichet sunt livrate cu câte 2 chei fiecare.
Drawing reference
1) Conexiune cablu Bowden
2) Decupaj de montare
3) Foaia ușii
4) Înălțimea suportului de montare (a se vedea tabelul H4)
5) Mâner
6) Cablu Bowden
Accessory
Cablu Bowden 05596-01.

Descoperiți gama de produse norelem