text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Note
Adapter plates can be used in combination with toggle clamps. They enable toggle clamps to be positioned flexibly.
The adapter plates are clamped to the machine table using eccentric clamp modules.
Advantages
Flexible movement and positioning.
Flexible height construction using the adapter block.
Easy assembly through the opening.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem