text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel or stainless steel.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
Latch clamps are especially suitable for quickly closing and locking covers and hatches.
The travel can be set by altering the hasp length.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem