text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel or stainless steel.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
A neoprene thrust pad is supplied with versions 05765-01-022000, 05765-01-033200 and 05765-01-045000.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem