text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel. Draw bail in cast steel.
Stainless steel.
Version
Steel electro zinc-plated and passivated.
Bright stainless steel.
Plastic grip oil-resistant
Note
The pivot jaw toggle clamp is ideal for applications in which there is little mounting space at the sides. In this case the clamp plate is secured from below to the work surface.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem