{"product":{"productId":"agid.28029","price":8.9,"name":"Pârghie de strângere reglabilă din zinc turnat sub presiune, cu filet exterior și guler extins, inserție filetată din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mânerul pârghiei și piesele din oțel strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Pârghia de fixare cu manșon extins înlocuiește, de exemplu, șuruburile de pe conectorii conductelor, permițând astfel fixarea și eliberarea conexiunii cu șuruburi fără utilizarea uneltelor.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Material
Pârghie mâner zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mânerul pârghiei și piesele din oțel strălucitoare.
Note
În tabelul de dimensiuni al racordurilor pentru țevi este oferită o recomandare pentru maneta de prindere adecvată.
Advantages
Fixarea și desfacerea fără unelte a conectorilor de țeavă
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf con DIN EN ISO 4753
Accessory
pentru conectori de țeavă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.