text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem