{"product":{"productId":"agid.3683","price":14.93,"name":"Clamping levers, electropolished or abrasive blasted stainless steel, with external thread, threaded insert stainless steel"},"currency":"EUR"}
Material
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Version
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Metal parts bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Version
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Metal parts bright.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.