{"product":{"productId":"agid.17309","price":19.31,"name":"Manivele din aluminiu cu mâner cilindric Rotativ cu pătrat interior"},"currency":"EUR"}
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Variantă: pătrat interior
Descriere
Material
Manivelă aluminiu.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Manivelă acoperită cu pulbere neagră.
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel lustruite.
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel lustruite.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.