text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Note
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem