text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Handwheel aluminium.
Cylinder grip and hub cover black thermoplastic.
Cylinder grip pin black oxidised steel.
ISO 4027 grub screw, steel grade 45 H, black.
Version
Black or silver powder-coated.
Note
Wheel rim radial and axial run-out ≤ 0.4 mm.
Assembly
The hub cover and the revolving cylinder grip are supplied unassembled. To assemble, screw the grip into the tapped hole.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Scope of delivery
Aluminium handwheel.
Hub cover.
Revolving cylinder grip.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem