{"product":{"productId":"agid.3499","price":51.85,"name":"Roți de mână cu mâner cilindric de siguranță"},"currency":"EUR"}
Material
Corpul roții și mânerul sunt din termoplastic, negru-gri.
Version
Piese din oțel brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corpul roții și mânerul sunt din termoplastic, negru-gri.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat. Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru a aduce mânerul de siguranță al cilindrului în poziție de operare trebuie efectuate două proceduri de poziționare:
- Pivotarea mânerului în jurul axei de rotație până la opritor (90°).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4026 (DIN 913).
Mod de montare a se vedea 06262.
Pentru a aduce mânerul de siguranță al cilindrului în poziție de operare trebuie efectuate două proceduri de poziționare:
- Pivotarea mânerului în jurul axei de rotație până la opritor (90°).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4026 (DIN 913).
Mod de montare a se vedea 06262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.