{"product":{"productId":"agid.20507","price":16.39,"name":"Roți de mână tip disc din aluminiu, cu mâner cilindric fix"},"currency":"EUR"}
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Mâner cilindric Duroplast, piesă axă din oțel galvanizat, vopsit cu pulbere
Descriere
Material
Roată de mână cu disc din aluminiu.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Version
Acoperit cu pulbere neagră.
Jantă de roată întoarsă.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Butuci cu locaș pătrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.