{"product":{"productId":"agid.17560","price":3.7,"name":"Butoane ciupercă antistatice cu filet interior"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic, negru grafit.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Bucșă pasivizată în culoarea albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Termoplastic, negru grafit.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Bucșă pasivizată în culoarea albastru.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Safety
Aceste produse ESD pot fi utilizate, de asemenea, pentru dispozitive, componente și sisteme de protecție în atmosfere potențial explozive.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.