{"product":{"productId":"agid.3334","price":5.27,"name":"Knurled knobs Form A, no markings"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush blue passivated
Note
Available without graduations, with one scale line or with 20 graduations and 10 digits.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
On request
Special graduations.
Drawing reference
Form A: without graduations
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.