text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel.
Version
Bucșă pasivizată în culoarea albastru.
Note
Disponibil în versiune nemodificată, cu o cratimă sau cu scalare în 20 de părți și 10 cifre.

Δ Atașați culoarea dorită a capacului în acest moment. Nu este necesar niciun cod de culoare pentru culoarea copertei negru-gri.
On request
Cântare speciale.
Drawing reference
Forma A: fără scalare
Forma C: cu scalare standard

1) știft filetat pentru fixare (la forma C între 5 și 6)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem