text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
The desired clamping force can be set by using the set screw to alter the torque. The handle snaps 15° when the set torque is achieved.

Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem