text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Grey cast iron GJL 300
Version
Vibratory ground.
Note
Quick-acting palm grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Drawing reference
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem