{"product":{"productId":"agid.3404","price":12.03,"name":"Mânere tip stea similare cu din 6336 din oțel inoxidabil, formă L, cu filet exterior"},"currency":"EUR"}
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma L: cu filet exterior
- Variantă: lustruit sau sablat
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4308..
Șurub de fixare din oțel inoxidabil 1.4305..
Știft în cruce din oțel inoxidabil 1.4310..
Version
Mâner stea strălucitor.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.