{"product":{"productId":"agid.22950","price":16.41,"name":"Mânere tip stea din plastic, de forma K, cu amplificator de tensiune, cu bucșă filetată"},"currency":"EUR"}
- Creștere semnificativă a forțelor de strângere cu același cuplu de strângere
- Rulment axial cu ace de înaltă calitate, cu capacitate de încărcare ridicată și o durată de viață lungă.
- Suprafața de așezare staționară protejează componenta
Descriere
Product description
Cu mânerele Star cu amplificator de tensiune integrat, se poate obține de două ori tensiunea în comparație cu mânerele Star standard.
În plus, acest produs poate fi utilizat și de persoanele cu forță manuală limitată (de exemplu, din sectorul de reabilitare) pentru a obține forțe de strângere comparabile cu mai puțin efort. De asemenea, este necesară o forță mai mică pentru a elibera mânerele stelei tensionate.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
Suprafața de așezare mare și staționară asigură o protecție permanentă pentru elementul de construcție prins. Prin urmare, nu mai este necesară o șaibă suport.
Datorită structurii modulare, sunt disponibile multe variante speciale.
În plus, acest produs poate fi utilizat și de persoanele cu forță manuală limitată (de exemplu, din sectorul de reabilitare) pentru a obține forțe de strângere comparabile cu mai puțin efort. De asemenea, este necesară o forță mai mică pentru a elibera mânerele stelei tensionate.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
Suprafața de așezare mare și staționară asigură o protecție permanentă pentru elementul de construcție prins. Prin urmare, nu mai este necesară o șaibă suport.
Datorită structurii modulare, sunt disponibile multe variante speciale.
Material
Termoplastic, negru.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Piese din oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Application
Construcția de mașini, aparate și instalații, sectorul de reabilitare.
Advantages
Creștere semnificativă a forțelor de strângere cu același cuplu de strângere.
Rulment axial cu ace de înaltă calitate, cu capacitate de încărcare ridicată și o durată de viață lungă.
Suprafața de așezare staționară protejează elementul de construcție.
Rulment axial cu ace de înaltă calitate, cu capacitate de încărcare ridicată și o durată de viață lungă.
Suprafața de așezare staționară protejează elementul de construcție.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.