text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Star grips with safety function prevent changes to the clamping point by accidental opening or closing.
In its initial state, the grip can turn freely and has no connection to the clamping point. It is only when the grip is pushed down that the toothing engages and the clamp can be loosened or tightened.
A spring returns the grip to the start position upon release.
Material
Star grip and insert made from reinforced thermoplastic.
Screw steel or stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Advantages
Protection against accidental opening or closing.
On request
Special versions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem