text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Star grip thermoplast, threaded bolt steel.
Safety cable elastic TPU.
Version
Screw trivalent blue passivated.
Note
Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.

Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem