{"product":{"productId":"agid.15935","price":1.75,"name":"Mânere tip stea cu bandă de fixare similară cu din 6336, filet interior, forma KS "},"currency":"EUR"}
- Mânerele nu se pot pierde din cauza benzii de siguranță
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Mânerul stea rămâne în imediata apropiere a obiectului
- Capace în diferite combinații de culori
Descriere
Material
Mâner stea din material termoplastic, bucșă de oțel.
Curea de siguranță din TPU elastic.
Curea de siguranță din TPU elastic.
Version
Bucșă galvanizată, pasivată albastru.
Note
Δ Adăugați aici culoarea dorită a capacului. În cazul în care culoarea capacului este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Mânerul sub formă de stea poate fi atașat de un corp de bază folosind cureaua de fixare. Mânerul sub formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului. Aceasta înseamnă că asamblarea/dezasamblarea mânerului sub formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Mânerul sub formă de stea poate fi atașat de un corp de bază folosind cureaua de fixare. Mânerul sub formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului. Aceasta înseamnă că asamblarea/dezasamblarea mânerului sub formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Assembly
Montajul se execută pe banda în stare decuplată.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.