{"product":{"productId":"agid.3947","price":39.51,"name":"Recessed handle, aluminium, fold-down"},"currency":"EUR"}
Material
Die-cast aluminium.
Version
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Die-cast aluminium.
Version
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Note
With their modern design recessed fold-down handles can be used wherever solid and attractive handles are required.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Assembly
The fold-down recessed handles can be installed from the front or rear of the housing panel with the same housing cutout.
Drawing reference
1) for countersunk screws M4
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.