{"product":{"productId":"agid.3358","price":5.72,"name":"Tommy bars with fixed spindle, DIN 6305"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
Tommy Bars with movable spindle have a moving spindle that is held by a compression spring in each desired position. Stop-rings are used to limit the movement.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.