{"product":{"productId":"agid.14688","price":29.15,"name":"Pârghie de strângere plată, din oțel inoxidabil cu filet interior"},"currency":"EUR"}
Material
Piese din oțel inoxidabil 1.4305.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
Piese din oțel lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 0°
de la
29,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 15°
de la
30,56 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Piese din oțel inoxidabil 1.4305.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.