text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Legs glass-bead reinforced thermoplastic.

Grip stainless steel 1.4301.

Inserts stainless steel 1.4305.

Version
Legs fine structured, black.
Grip fine ground.
Inserts fine turned.
Note
Locking webs allow a precision fit of the tube on the plastic leg boss.
Splash-proof with O-ring seals.
Different fastening inserts allow mounting from the front, rear or with each other.
Handles with through hole inserts (Form A) are supplied with stainless steel fasteners.
Handles with tapped inserts (Form B) are supplied without fasteners.
Drawing reference
1) Screw head insert (A) or threaded insert (B).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem