text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4122.
Version
Oțel pentru arcuri fosfatat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de reținere DIN 471 sunt elemente de siguranță care pot fi montate axial pentru arbori cu aplicație universală. Acestea pot transmite forțe axiale mari între elementul utilajului (de exemplu, rulmentul) și canelura în care este montat inelul.
Drawing reference
1) Spațiu de instalare

2) În conformitate cu standardul DIN, varianta deschiderii nu trebuie să corespundă neapărat figurii D1≤9mm. Dimensiunile indicate în tabel sunt decisive.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem