text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Bearing housing steel.
Version
Black oxidised.
Note
As a rule, the clamping force intensifier is used together with tightening or clamping elements. The integrated axial needle roller thrust bearing unit can achieve ca. twice the clamping force by the same lever length.
Advantages
The component surface is protected by the stationary lower ring.
The higher preload force causes a lower tendency for material relaxation in the thread.

Clamping levers, wing and star grips, knurled knobs or hexagonal and socket head screws etc. can be used as tightening or clamping elements.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem