text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Note
R-clips are used for securing bolts and axles. They are easy to install and can be reused. The ends have no sharp edges.

Double coil R-clips have a flatter spring characteristics and are easier to install. The double coil allows a tether cable to be attached to prevent loss.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem