text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered, black oxidised.
Contact faces ground.
Note
The spacing washer is used to alter the clamping range of hook clamps and hook holders. When a spacing washer is inserted between the base and the hook holder or riser cylinder it prevents damage to the support face.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem