{"product":{"productId":"agid.4123","price":0.6,"name":"Wedge lock washers"},"currency":"EUR"}
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel electro zinc-plated, hardness ≥ 465 HV 1.
Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.
Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel electro zinc-plated, hardness ≥ 465 HV 1.
Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.
Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.
Note
These lock washers ensure that bolts and screws subjected to transverse loads, chattering or vibrations do not work loose. A joint is also secure at low levels of tension. If the bolt (nut) tends to loosen independently in bolted joints under dynamic stress, the bolt (nut) carries its positive-locking washer with it, the sloped surfaces of which run directly up against the angled surfaces of the counter-washer. In other words, the more a bolted joint tries to loosen itself, the more securely the wedge action of the washer blocks the attempt.
Supplied glued together in pairs.
Supplied glued together in pairs.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.