text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Slinging point

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală

          

    Flexibilitate și diversitate - Elemente de ancorare de la norelem

        

    Elementele de prindere sunt elemente de fixare specializate, utilizate în sisteme tehnice de ridicare și de gestionare a sarcinilor. Ele fac parte din familia de produse a dispozitivelor de prindere și sunt considerate sisteme de protecție împotriva căderilor în timpul lucrărilor din industrie. Sunt concepute pentru a susține sarcinile în siguranță și pentru a fi utilizate în mod flexibil. Printre elementele de prindere frecvent utilizate se numără șuruburile de susținere, piulițele cu cap inelar, cercei de arc și cârligele de ridicare rotative.

    Unele elemente de ancorare, precum urechile de ridicare pivotante, permit deplasarea și rotirea sarcinilor. În schimb, bolțurile de susținere cu bile asigură flexibilitate maximă. Datorită numeroaselor lor posibilități de utilizare, elementele de prindere sunt esențiale pentru manipularea în siguranță și eficientă a sarcinilor, în industrie și în construcții.

        

    Cele mai importante tipuri de elemente de ancorare

       

    În funcție de situațiile de utilizare, norelem vă pune la dispoziție diferite elemente de prindere pentru fixarea și manipularea flexibilă a sarcinilor. De la urechi de ridicare pivotante la cercei de arc și bolțuri de susținere cu bilă, fiecare piesă standard îndeplinește un anumit rol și este adecvată pentru un anumit tip de utilizare. Pe lângă diversitatea sortimentului nostru, punem accent pe materiale robuste, precum oțel inoxidabil, oțel sau oțel tratat termic.

    Pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra sortimentului nostru, vom prezenta în detaliu fiecare componentă standard în parte.

       

    Șuruburi de susținere

    Șuruburile de susținere sunt bolțuri cu filet și urechi și sunt utilizate în construcția de unelte și de mașini. Șuruburile cu ureche asigură fixarea și transportul sarcinilor grele. Ele sunt folosite pentru a ridica, a întoarce și a poziționa componente mari și grele. Șuruburile noastre de susținere sunt realizate din oțel CK45 (oțel 1.1191), care prezintă o rezistență ridicată la tracțiune de aproximativ 700 N/mm². Datorită rezistenței lor ridicate, șuruburile sunt capabile să suporte sarcini de până la 2500 kg.

    Șuruburile de susținere sunt realizate sub formă brunată, ceea ce le conferă protecție suplimentară împotriva coroziunii, conferindu-le o suprafață mai rezistentă. Fabricarea și dimensionarea șuruburilor are la bază directiva VDI 3366.

        

    Pivoturi de susținere

    Pivoturile de susținere susțin și stabilizează sarcini grele, precum unelte mari sau piese de mașini. Construcția lor cilindrică permite ancorarea în siguranță și preluarea sarcinilor, ceea ce le face indispensabile, în special, la montajul sau la rotirea uneltelor grele.

    Patru pivoturi de susținere sunt utilizate simultan, dintre care două susțin întreaga greutate a uneltei. Celelalte două servesc la stabilizare și susțin preluarea în siguranță a sarcinilor, mai ales atunci când unealta este rotită. Dispunerea asigură distribuirea uniformă a sarcinii și, astfel, crește atât siguranța, cât și ușurința în utilizare.

    Pivoturile de susținere sunt fabricate din oțel 1.1191 (CK45). Acest oțel se remarcă prin rezistența ridicată la tracțiune, de aproximativ 700 N/mm². Aceasta face pivoturile de susținere deosebit de rezistente la sarcini și durabile. Suprafața pivoturilor de susținere este brunată și asigură protecție împotriva coroziunii.

    Pivoturile de susținere de la norelem îndeplinesc cerințele directivei VDI 3366. Aceasta asigură că piesele standard sunt fabricate conform unui standard unic de calitate.

    Cu o capacitate portantă de până la 8000 kg, aceste pivoturi de susținere sunt concepute pentru utilizarea în aplicații industriale grele. Pentru o montare stabilă, pivoturile sunt livrate cu șuruburi adecvate (imbus), care permit fixarea simplă și în siguranță.

        

    Cârlig de ridicare rotativ

    Cârligele de ridicare rotative sunt elemente de fixare pivotante, care împiedică răsucirea sarcinii. Articulația este fabricată din oțel de înaltă calitate, clasa 8, și este acoperită cu un strat robust de plastic roșu. Cârligul de ridicare rotativ de la norelem are o capacitate portantă de până la 8 tone și este format dintr-un element de ancorare filetat cu lagăr cu bile. Datorită proiectării, este complet rezistent la sarcini din toate părțile, oferind astfel o siguranță cvadruplă împotriva unei posibile ruperi în toate direcțiile de încărcare.

    Construcția cu rulmenți asigură posibilitatea de a roti cârligul de ridicare la 360 de grade. Chiar și sub sarcină, piesa standard poate fi rotită, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru numeroase sarcini de ridicare și de siguranță.

       

    În filmul nostru de prezentare de pe YouTube, puteți vedea cum se utilizează sau se montează un cârlig de ridicare rotativ.

           

    Elemente de ancorare

    Elementele de ancorare norelem fac parte din gama de produse a mijloacelor de prindere. Prin element de ancorare, constructorul de mașini înțelege conform definiției un element de fixare înșurubabil sau sudabil. Prin intermediul acestor elemente de ancorare, mijloacele de ridicare (cum ar fi lanțurile de sarcină) pot fi prinse în siguranță la încărcătura care urmează să fie ridicată.

    Elementele de ancorare sunt echipamente esențiale, concepute pentru utilizarea zilnică. Cu ajutorul elementelor de ancorare se pot transporta în siguranță atât unelte, cât și mașini. Componentele se pot utiliza, în plus, pentru ancorarea mărfii, ca siguranță suplimentară și ca funcție de susținere a mișcării în timpul transportului.

    Mai ales, montajul rapid al elementelor de ancorare sudabile este un mare avantaj al acestor piese standardizate. În plus, elementele de ancorare sunt rezistente la sarcini din toate direcțiile. Datorită marjei de siguranță cvadruple, aceste elemente prezintă o rezistență excepțional de mare la rupere. Acest lucru sporește fiabilitatea și siguranța, chiar și în cazul sarcinilor complexe..

       

    Șuruburi cu ochi

    Șuruburile cu ochi se utilizează întotdeauna când trebuie să fie preluate sarcini mari de către un element de legătură. Acestea sunt adecvate, în mod optim, ca dispozitive de manipulare a încărcăturilor în construcția de mașini și pe șantiere.

       

    Clienții preferă:

        

    Inele de ancorare

    Inelele de ancorare sunt elemente de legătură mecanice, utilizate pentru fixarea și susținerea sarcinilor. Ele se remarcă prin capacitatea portantă mare. Piesele standard sunt utilizate în diverse aplicații, în special în construcții și industria constructoare de mașini.

    În timpul producției, fiecare model de dispozitiv de ridicare este supus unui test de capacitate portantă. Aceasta asigură o marjă de siguranță de cinci la unu. În plus, are loc o inspecție vizuală pentru a se asigura că componentele sunt într-o stare perfectă.

    Pentru instalare, fiecare inel de ancorare este însoțit de o fișă de date de siguranță, care conține informații importante despre cerințele de montaj. Când se lucrează cu inele de ancorare, este important să se lucreze cu grijă și să se evite șocurile de sarcină.

       

    Variante speciale de inel de ancorare

       

    Bucșe de fixare

    Bucșele de fixare sunt foarte răspândite în industria constructoare de mașini și de echipamente. Acestea sunt utilizate, în principal, ca opțiune sigură și eficientă de prindere pentru bolțuri de susținere cu bilă. Datorită construcției lor, ele permit montarea ușoară, în siguranță, la diverse materiale de suport.

    Bucșele de fixare norelem sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, mai precis din materialul 1.4542. Acesta se remarcă prin rezistență ridicată și rezistență la coroziune. În plus, bucșele de fixare sunt tratate termic, ceea ce înseamnă că au fost călite printr-un proces special de tratare termică. Versiunea călită asigură o mare rezistență la uzură și abraziune, astfel încât bucșele pot fi utilizate și în aplicații solicitante.

    O altă caracteristică remarcabilă a bucșelor de fixare este versatilitatea lor. Ele pot fi utilizate atât la piese groase, cât și la cele subțiri și sunt ideale pentru montajul în găuri înfundate.

       

    Bucșe de fixare din gama norelem:

       

    Descărcați gratuit datele CAD pentru elementele noastre de prindere! Astfel, puteți fi siguri că produsul nostru se potrivește aplicației dumneavoastră.

         

    Standarde de siguranță ridicate: un avantaj decisiv al elementelor de prindere

       

    Elementele de prindere prezintă numeroase avantaje, care le fac să fie componente indispensabile. În continuare este prezentată o imagine de ansamblu a principalelor avantaje.

    • Capacitate portantă ridicată pentru sarcini mari: piesele standard sunt proiectate pentru sarcini mari și dispun de o capacitate portantă de până la câteva zeci de tone. Aceasta le face ideale pentru aplicații industriale grele. La norelem, capacitățile portante variază de la 96,9 kg până la 8500 kg (8,5 tone), ceea ce le face extrem de versatile în utilizare.
    • Rezistente la sarcini, la uzură și la coroziune: datorită utilizării materialelor robuste, piesele standard sunt rezistente la uzură și la coroziune, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru medii solicitante.
    • Siguranță și stabilitate: elementele de prindere pot fi utilizate și pentru asigurarea împotriva căderii. Ele asigură o conexiune sigură și stabilă între sarcină și echipamentul de ridicare. Astfel, piesele standard reduc la minimum riscul de accidente, ceea ce este de mare importanță pentru siguranța în muncă.
    • Flexibilitate și versatilitate: sortimentul bogat de tipuri diferite (de ex. șuruburi de susținere, piulițe cu cap inelar, cercei de arc) permite utilizarea flexibilă a elementelor de ancorare în funcție de situația de utilizare.
    • Montare și manevrare ușoară: multe elemente de prindere se montează și se manevrează ușor, ceea ce economisește timp și costuri.
    • Funcție de rotație și de pivotare pentru utilizare flexibilă: elemente precum cârligele de ridicare și inele de ancorare rotative permit mișcarea liberă a încărcăturii, ceea ce crește mobilitatea și evită răsucirile.
    • Posibilități de fixare variate și adaptabilitate la diferite aplicații: diferitele forme de construcție și posibilități de fixare cresc posibilitățile de utilizare și adaptabilitatea în diverse scenarii de încărcare.
    • Testări riguroase și certificări conform standardelor și claselor de calitate: elementele de prindere sunt testate și certificate conform unor normative și reglementări stricte. De exemplu, standardele DIN sau clasele de calitate. O clasă de calitate oferă informații despre calitatea materialului și capacitatea de încărcare, astfel încât utilizatorii să poată fi siguri că elementele de prindere respectă cele mai înalte standarde.

    Respectarea unor standarde de siguranță ridicate garantează utilizarea în siguranță a elementelor de prindere și reduce la minimum pericolul apariției unor incidente.

       

    Creșteți eficiența cu elementele noastre de ancorare

    norelem este alegerea excelentă pentru achiziționarea de elemente de prindere. Pune la dispoziție o gamă completă de produse și o calitate extraordinară. În gama noastră se regăsesc numeroase elemente de prindere, printre care șuruburi de susținere, piulițe cu cap inelar, cârlige de ridicare și cercei de arc, toate proiectate pentru diferite operațiuni de ridicare și de siguranță. Această diversitate permite alegerea produsului optim pentru fiecare situație de utilizare și găsirea unei soluții precise.

    Un avantaj esențial pe care îl prezintă norelem este standardul înalt de calitate pe care compania îl garantează. În plus, elementele de prindere de la norelem sunt concepute pentru sarcini mari și acoperă capacități de încărcare de până la câteva zeci de tone. Acest lucru face piesele standard ideale pentru aplicații industriale grele, în care siguranța și robustețea sunt esențiale. De asemenea, montajul simplu, mai ales în cazul elementelor de prindere sudabile, contribuie la eficiență și la ușurința în utilizare.

    Pe scurt, norelem nu oferă doar elemente de prindere de înaltă calitate, ci este și un partener de încredere în ceea ce privește siguranța și calitatea.

       

    Dacă aveți întrebări despre elementele noastre de prindere sau aveți nevoie de informații suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu noi! Echipa noastră competentă este disponibilă în orice moment și vă ajută cu plăcere. Luați legătura cu noi. Vă așteptăm cu plăcere.