text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Thrust pad steel.
Snap ring spring steel.
Version
Surface hardened and black oxidised.
Note
These thrust pads press lightly onto torque screws with ball thrust pins (07134) or grub screws with thrust pins (07120).
The ball end allows the thrust pad to adapt to the clamping surface.
Drawing reference
1) snap ring
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem