{"product":{"productId":"agid.4042","price":104.08,"name":"Torque screws with thrust point"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
The torque required for the knurled screw is generated by two spring-mounted thrust balls.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
Forces
F1 = Minimum final pressure
F2 = Maximum final pressure
F2 = Maximum final pressure
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.