text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
Version 2
exchangeable bush
DIN
DIN 173 part 1
Form
L
Form definition
exchangeable bush
Product type
short
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
28
D2=Outside diameter
42
L1=shaft length
30
D1 drill bushes print
from 26.5 to 30.0
D3
59
D6
6
E1
36
E2
41
L2
12
L6
5,5
M
7
R1
3
R2
10,5
T1
0,04
T2
0,008
UNSPSC Code
31161507
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
Description

Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului și dimensiunea potrivită, de ex. 15 F7.

În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought