text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Magnetic core AlNiCo.
Version
painted red.
Note
Split attractive surface with through hole. Non-shielded system. Button magnets are used in laboratories, inspection rooms and for holding metal objects.
Temperature range
max. 450°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem