{"product":{"productId":"agid.4394","price":3.09,"name":"Magneți rotunzi (magneți bară) din AlNiCo fără toleranță de ajustare"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
zincat.
Note
Sistem ecranat. Diametrul „D” fără toleranță de montare. Opțiunile de fixare includ presarea, contracția sau lipirea.
Dispozitivele de prindere cu bare pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de lipire.
Dispozitivele de prindere cu bare pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de lipire.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.