{"product":{"productId":"agid.21068","price":3.67,"name":"Magneți rotunzi (graifăr de bare) din NdFeB, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
- Sistem ecranat
Descriere
Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă netedă.
Note
Design neted, sistem ecranat.
Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic.
Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.
Dispozitivele de prindere cu bară de forma A pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de prindere.
Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic.
Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.
Dispozitivele de prindere cu bară de forma A pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de prindere.
Temperature range
max. 80 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.