text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing brass.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Version
Housing smooth.
Note
Smooth version, shielded system.
Under no circumstances may Neodym magnets be pressed directly into iron, as otherwise loss of attractive force occurs as a result of magnetic short circuits

Diameter “D” ground to tolerance h6.
Temperature range
max. 80°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Drawing reference
1) magnetic face
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem