{"product":{"productId":"agid.4409","price":5.19,"name":"Magneți rotunzi (graifăr de bare) din SmCo, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 200 °C
- Sistem ecranat
- Înălțimea poate fi redusă de către client
Descriere
Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic SmCo.
Miez magnetic SmCo.
Note
Design neted, sistem ecranat. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6. În niciun caz, clemele de bară SmCo nu trebuie apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței adezive din cauza unui scurtcircuit magnetic. Magneții de prindere SmCo sunt potriviți în special pentru utilizarea directă în mașinile de sudură în puncte, deoarece nu are loc demagnetizarea.
Dispozitivele de prindere cu bare pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de lipire.
Dispozitivele de prindere cu bare pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de lipire.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.