text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Version
Housing, electro zinc-plated.
Note
Shielded system. Deep pot magnets are used for mounting in steel and iron. This requirement is principally stipulated in plant and machine construction.
Can also be used in blind holes.

Size D=50 has 4 magnets Ø18 mm.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem