text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing, steel.
Magnetic core AlNiCo.
Version
Electro zinc-plated.
Note
Deep pot magnets with smooth pin, shielded system.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
Temperature range
max. 450°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem