{"product":{"productId":"agid.21072","price":14.71,"name":"Magnets deep pot with threaded pin NdFeB, rubber magnetic face"},"currency":"EUR"}
Material
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Note
Deep pot magnet with external thread, shielded system. With rubber magnetic face to protect sensitive surfaces. The rubber face increases the coefficient of friction resulting in high lateral frictional forces.
Temperature range
max. 80°C.
Assembly
The deep pot magnets with rubberised magnetic face can be used as a magnetic stop system.
Drawing reference
1) magnetic face
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.