text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
NdFeB N35 (neodim).
Version
placat cu nichel.
Note
Magneții bruți din NdFeB sunt reprezintă un sistem magnetic neecranat.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca strivirea considerabilă a degetelor sau a mâinilor atunci când sunt trași împreună.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 80 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem