{"product":{"productId":"agid.14736","price":6.74,"name":"Magnets shallow pot with internal thread NdFeB, with rubber protective jacket"},"currency":"EUR"}
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Version
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Version
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Note
Magnet with internal thread. Shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Temperature range
max. 60°C.
Drawing reference
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
2) magnet
3) rubber
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.