text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
rubber
Component colour
black
D2=Fastening hole
5,5
D=outside diameter
66
H=Height
8,5
D1
22
Kind of fastening
counterbore
Magnetic force N
210
T
3,2
Temperature* max. °C
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc sintetic.
Version
Carcasă zincată.
Manta de protecție din cauciuc neagră.
Note
Graifăr plat cu alezaj, sistem ecranat. Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Temperature range
max. 60 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Cauciuc
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought