{"product":{"productId":"agid.21066","price":3.52,"name":"Magnets shallow pot with countersink NdFeB"},"currency":"EUR"}
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Magnetic core NdFeB (neodym).
Version
Housing, electro zinc-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Magnetic core NdFeB (neodym).
Version
Housing, electro zinc-plated.
Note
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.