{"product":{"productId":"agid.4403","price":1.87,"name":"Magneți filetați (clește plat) din ferită dură"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Magneți cu filet exterior (clește plat) din ferită dură formă A
de la
2,88 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Magneți cu filet interior (clește plat) din ferită dură forma B
de la
3,46 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Note
Graifăr plat cu filet, sistem ecranat.
În cazul modelelor D 80, D 100 și D 125, nu se pot evita fisurile fine în suprafața aderentă a materialului magnetic încorporat în timpul producției. Acestea nu afectează în niciun fel funcționarea magneților de fixare.
În cazul modelelor D 80, D 100 și D 125, nu se pot evita fisurile fine în suprafața aderentă a materialului magnetic încorporat în timpul producției. Acestea nu afectează în niciun fel funcționarea magneților de fixare.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă