text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Balls stainless steel 1.4021.

Housing stainless steel 1.4301.

Version
Bright.
Note
Solid steel ball transfer units are designed for long life by impact loading.
All units are supplied with solid steel housings and hardened surfaces.
The large number of self-cleaning apertures give the ball transfer units a high self-cleaning efficiency making them suitable for outdoor use.
Drawing reference
1) load ball
2) bearing balls
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem